Produit supprimé de la gamme, Panneau de relais EZ-MAX Plus 8 , Entrée de commande 120V, 277V et 347V , (8) Carte de relais 1-Pole (NO/NC) avec poignée
R08BD-L08
Produit supprimé de la gamme, Panneau de relais EZ-MAX Plus 8 , entrée de commande 120V, 277V et 347V , (8) Carte de relais 1-Pole (NO/NC) avec poignée, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1 , (0) espaces, avec (8) entrées à basse tension.