Panneau de relais de commande d'éclairage de circuit EZ-MAX Plus 8 8 relais 230V
R08BF-L08
Panneau de relais EZ-MAX® Plus 8 , 230V, (8) 30A relais (NO/NC), conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
Les panneaux de commande d’éclairage à relais EZ-MAX® Plus fournissent puissance et performance dans des modèles 8-circuit et 16/24-circuit compacts et rentables. EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les plus petits contextes autonomes qui ne requièrent pas de configuration de champ ni de caractéristiques de réseautique complexes comme les systèmes de commande des relais GreenMAX<sup>MD</sup>.