Cadre d’insertion de panneau de relais GreenMAX® avec (16) 1-pole relais de base RTC
R1616-1CB
Tableau d’insertion de relais GreenMAX 16-position (s’adapte aux armoires 16, 32, 48-relay ), avec une quantité de 16, enclenchable, 1-pole, retour à la fermeture de base, 30A 24-277, 347VAC 50/60Hz, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
La gamme de panneaux de relais GreenMAX de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel.