Panneau de relais de commande d’éclairage DMX EZ-MAX Plus 24 circuits, 24 1-Pole relais 120V/277V/347V
R24DD-L24
Panneau de relais DMX à 24 circuits EZ-MAX Plus, entrée 120, 277V et 347V , fourni avec (24) relais 30A, 1-pole
Les panneaux de commande de relais DMX de Leviton sont spécifiquement conçus pour prendre en charge les besoins en commutation de l'alimentation de l'éclairage sans gradation, de l'éclairage de travail et de l'éclairage de puissance de luminaires à DEL. Les panneaux de commande de relais DMX de Leviton sont spécialement conçus pour les théâtres et autres lieux de divertissement qui souhaitent activer et désactiver leurs charges commandées par voie numérique. Le DMX ...