Trousse de changement de couleur avec gravure pour clavier numérique GreenMAX®, interrupteur, 1 bouton, amande pâle
RDGSW-1FT
Trousse de changement de couleur GreenMAX à 1 bouton avec gravure (comprend une plaque murale pour dispositif unique), Compatible avec les interrupteurs LumaCAN2 et LumaCAN3 , Amande pâle, conforme au titre 24 , Conformité aux exigences 90.1 de l’ASHRAE. Un formulaire de gravure GreenMAX doit accompagner la commande
Leviton GreenMAX Keypad Light Switches are 100% digital. Spécialement conçus pour être utilisés avec les panneaux de relais GreenMAX, les interrupteurs numériques à clavier GreenMAX utilisent le protocole LumaCAN pour une flexibilité de programmation inégalée...Couleur : amande pâle