Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur unipolaire RENU® 15 A, Écorce de noyer

RE151-WB
Interrupteur Renu® de Leviton RE151-WB pour applications unipolaires, 15A-120/277VAC, en un instant avec l’écorce de noyer Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. Conçue pour les bricoleurs, la gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur pour...
Code UPC : 078477531440
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes