Panneau de relais de commande d'éclairage de circuit EZ-MAX 4 120-277V
RE4BD-204
Panneau de relais EZ-MAX® (4), entrée de commande 2-Pole, 120V ou 277V , conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les applications plus petites et autonomes qui ne nécessitent pas de configuration sur le terrain ou de caractéristiques de réseautique avancées.