Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur combiné unipolaire RENU® 15 A, caramel chaud

RE634-WC
Interrupteur combiné Renu® de Leviton RE634-WC pour applications unipolaires, 15A-120/277VAC, en Renu de caramel chaud en un clic! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. Designed for do-it-yourselfers, the line includes switches, outlets, GFCIs, dimmers, and sleek, screwless wallplates available in 20 designer colo...
Code UPC : 078477534632
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes