Cadre d’insertion RENU® QUICKPORT™ 2-Port avec connecteurs téléphone/TV RE640-2OB, Noir onyx
RE640-2OB
RENU® en un instant! RENU® est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez RENU® et obtenez un look frais et élégant. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur. Les cadres d’insertion RENU® RE640-2 2-port avec modules enclenchables fournissent des connexions téléphoniques/TV et s’adaptent à n’importe quelle plaque murale RENU®. Ils peuvent être personnalisés avec n’importe quel module multimédia QuickPort Leviton dans les couleurs QuickPort. Les inserts RENU® sont offerts en blanc sur blanc...
Couleur : noir onyx