Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-gradateur à DEL RENU®, 300W DEL réglable, 600W à incandescence, unipolaire ou 3-Way/emplacements multiples, Écorce de noyer

REL06-WB
Le gradateur universel Renu® REL06-WW de Leviton pour applications unipolaires, 3-Way applications ou plus, 600W-120VAC à incandescence, 600VA-120VAC MLV et 300W-120VAC à DEL et LFC réglables, dans la gamme Walnut Bark Renu est le moyen intelligent de mettre à jour l’apparence d’une pièce en un instant, maintenant et plus tard. Conçue pour les bricoleurs, la collection Renu comprend des DDFT, des interrupteurs, des gradateurs et des prises disponibles en 20 couleurs pour s’harmoniser ou créer un contraste avec n’importe quel décor. Les dispositifs ont des faces que vous pouvez détacher et...
Code UPC : 078477614945
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes