Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Carte de relais de commande d’éclairage EZ-MAX® 120-277V

RELAY-L30
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Carte de relais EZ-MAX® 1-Pole N/O ou N/F pour panneau de relais avec poignée, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

Les cartes de relais EZ-MAX Plus de Leviton sont le « cœur » du système de commande d’éclairage du panneau de relais EZ-MAX Plus, fournissant la commande réelle de la charge conformément aux directives des circuits électroniques de commande. Les panneaux de relais EZ-MAX Plus utilisent des cartes de relais individuelles pour chaque circuit, ce qui offre la plus grande souplesse pour s’harmoniser au type de relais...
Code UPC : 078477485798
Pays d’origine : Chine