Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de courant inviolable 20 A RENU®, Sable navajo

RER20-NS
Prise double Renu inviolable, 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, câblage latéral et arrière - Sable navajo
  • SÉCURITÉ – Deux prises inviolables pour une sécurité améliorée, symbole TR situé sur la bride
  • PRATIQUE – La conception profilée qui s’installe facilement dans n’importe quelle boîte murale et les options de câblage arrière et latéral permettent une installation rapide
  • FLEXIBLE – Une fois installées, les prises Renu peuvent être remplacées par une nouvelle couleur en commandant une couleur RKR20 ...
Code UPC : 078477527993
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes