Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale de changement de couleur pour prise à DDFT inviolable 15 A RENU®, Spray de mer

RKG15-SE

Trousse de changement de couleur Renu de Leviton RKG15-SE pour prises à DDFT inviolables Renu de 15A - Le Renu au brouillard de mer en un instant! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur. La trousse de changement de couleur RKG15 de Renu permet ...
Code UPC : 078477530238
Pays d’origine : Chine
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes