Armoire d’entrée à basse tension à distance GreenMAX® pour panneau de relais, 16 entrées, logement NEMA 1, LumaCAN 3
RLV16-316
Armoire d’entrée à basse tension à distance GreenMAX, LumaCAN 3. L’armoire autonome comprend un bloc d’alimentation 70W 24VDC avec 16 entrées à basse tension. L'armoire est homologuée NEMA1. 100-277VAC 50/60Hz, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de panneaux de relais GreenMAX de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel.