Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise inviolable USB 3,6 A RENU®, Apple Granny Smith

RUAA1-GS

Chargeur USB et prise double combinés. 15 A, 125 V, prise Renu inviolable, NEMA 5-15R . Chargeurs USB 3,6 A, 5VDC 2,0 Type A. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière – Pomme Granny Smith
  • INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
  • PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec une puissance de charge de 3,6 A
  • PRATIQUE – Plus besoin de chercher c...
Code UPC : 078477807293
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes