Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Campsider, bus de distribution monophasé en boucle, mesure

RVCSM-L
Socle d’alimentation pour RV et campings; la base Campsider comprend une prise à DDFT de 20 A avec disjoncteur standard, une prise RV de 30 A (125 V) avec disjoncteur standard, une prise RV de 50 A (125/250 V) avec disjoncteur standard, DEL blanche avec photocellule et couvercles de prise gris. Includes Straight Distribution Block Bus Bar, Dual Element Meter, and Two 1/2" 1/4 Turn Water Valves
  • DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R ; résiste aux environnements corrosifs avec plaques...
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits