Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de terre isolée inviolable Decora Plus, 15 A, 125 V

T1626-IGI

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477895023
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit