Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de terre isolée inviolable Decora Plus, 15 A, 125 V

T1626-IGR

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Rouge

*Cette couleur est offerte sur commande spéciale seulement

Couleur : rouge

Code UPC : 078477895207
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit