Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif combiné d’interrupteur unipolaire/de prise inviolable15 A, MALT, Brun

T5225
15 A, 120 V, inviolable, Interrupteur combiné de style double unipolaire/ 5-15R c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - L’interrupteur/la prise combinés standard de Leviton brun est le choix parfait pour toute zone d’une maison. Sa conception fonctionnelle permet d’utiliser un interrupteur et une prise inviolable dans un espace prévu pour un seul dispositif. Sa structure résistante aux impacts le protège des dommages et lui assure une durée utile prolongée. Ces dispositifs sont offerts dans une gamme de...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477378588
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes