Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité commerciale

T5280-B
Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, inviolable, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Bleu

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, pour protéger l’équipement électronique sensible, dans les emplacements industriels, commerciaux et résidentiels, contre le stress et la dégradation causés par les tensions transitoires...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477434321
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes