Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable de15 A, mise à la terre autonome, ivoire

T5320-SI
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, prise double, lame droite, mise à la terre autonome, câblage rapide par insertion latérale, UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, ivoire, Les prises doubles de Leviton conformes au NEC sont conçues pour une apparence élégante, une installation rapide et une durabilité accrue. La conception en thermoplastique résistante aux impacts permet d’obtenir une durée utile prolongée et un rendement élevé dans les maisons, les bureaux, les écoles et d'autres environnements.

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477429341
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes