Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable de15 A, MALT, Blanc pâle

T5320-W
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, conforme à la norme NEC – Blanc
  • SÉCURITÉ – Inviolable qui offre une protection contre les chocs électriques
  • DURABLE – Construction en nylon thermoplastique résistant aux impacts
  • FACILE – Câblage rapide par insertion et latéral pour une installation facile
  • PRATIQUE...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477381618
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes