Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Decora de15 A, mise à la terre autonome, ivoire

T5325-SI
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, Decora, Prise double, lame droite, mise à la terre autonome, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, ivoire, Prises inviolables conformes au NEC® Decora conformes aux dernières exigences NEC® pour une utilisation dans les résidences et les établissements de garde d’enfants. Offrant une apparence contemporaine, le...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477429372
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes