Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de protection inviolable contre les surtensions, 20 A, 125 V

T5380
Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, inviolable, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, pour protéger l’équipement électronique sensible, dans les emplacements industriels, commerciaux et résidentiels, contre le stress et la dégradation causés par les tensions transitoires...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477434369
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes