Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple inviolable, 20 A, 250 V, Brun

T5461

Prise de courant simple, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12du NEC!

  • L’agrafe de mise à la terre autonome en laiton est fixée en permanence pour un rendement sûr et fiable...
Code UPC : 078477649886
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits