Prise USB inviolable, 15 A, 125 V
T5632-HGR
Prise de courant à logement double, qualité hospitalière robuste, inviolable, avec USB, deux ports USB de type A (3.6 A), face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge
Couleur : Rouge