Chargeur mural USB3.6A de type A/Type A avec 15A prises inviolables
T5632-W
Chargeur USB et prise double combinés. 15 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-15R. 3.6 Chargeurs USB de type A, 5VDCet 2.0 A. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière - Blanc
- INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
- PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 3.6A de puissance de charge
- PRATIQUE – Plus besoin de chercher du charg...
Couleur: blanc