Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB double Type-C/C de 30 W (6 A) avec prise inviolable de 15 A

T5637-B

15A, 125V, prise inviolable Decora. Chargeurs NEMA 5-15R, 30W (6 A), double USB Type-C/C, MALT, câblage latéral et arrière - Brun

  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque dispositif afin d'optimiser la charge. Ne fournit pas de technologie Power Delivery ; Voir Leviton T5636, T5635
  • PUISSANCE

Couleur : Brun

Code UPC : 078477000915
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit