Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Chargeur mural USB double Type-C/C de 30 W (6 A) avec prise inviolable de 15 A
T5637-I
15A, 125V, prise inviolable Decora. Chargeurs NEMA 5-15R, 30W (6 A), double USB Type-C/C, MALT, câblage latéral et arrière - ivoire
SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque dispositif afin d'optimiser la charge. Ne fournit pas de technologie Power Delivery ; Voir Leviton T5636, T5635
PUISSANCE
15A, 125V, prise inviolable Decora. Chargeurs NEMA 5-15R, 30W (6 A), double USB Type-C/C, MALT, câblage latéral et arrière - ivoire
SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque dispositif afin d'optimiser la charge. Ne fournit pas de technologie Power Delivery ; Voir Leviton T5636, T5635
PUISSANT – Deux ports de charge haute puissance fournissent un courant de charge combiné de 6 A et une puissance de 30 watts
PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Améliorez votre système pour pouvoir recharger vos appareils électroniques en laissant les prises libres pour d'autres besoins d'alimentation.
LE FUTUR DE LA CHARGE – L’USB Type-C offre une recharge plus rapide et devient le port standard sur de nombreux téléphones et tablettes, tels que les iPhones®, les iPads®, les Samsung Galaxy®, les onglets Samsung® , Google® Pixel et plus encore
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection intégrée aide à empêcher le dispositif de surchauffer et les prises inviolables empêchent les objets indésirables d’être insérés dans les prises
Recharge la plupart des appareils USB de type C et A (adaptateur requis).
Recharge sans adaptateur des dispositifs de type C pour une apparence élégante et épurée.
Aucune capacité de transfert de données.
Chargeur USB 6 A.
Deux ports de recharge avec un maximum de 15 W de charge par port.
Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge.
Thermorégulateur interne qui empêche les circuits électroniques de surchauffer.
Testé pour résister à plus de 10 000 insertions.
Compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0, 1.1
Sorties inviolables à volets intégrés qui aident à prévenir l’insertion de la plupart des corps étrangers et des fiches non conformes.
S’intègre dans une boîte murale de format standard, est compatible avec les plaques murales de format standard et peut être groupé avec d’autres dispositifs.
Facile à installer et peut remplacer les prises existantes.
Compatible avec les plaques murales DecoraMD et les plaques murales sans vis Decora PlusMC. Plaques murales vendues séparément.
Parfait pour les applications résidentielles telles que les cuisines, les chambres à coucher et les bureaux à domicile, ainsi que pour les applications commerciales telles que les hôtels, les aéroports, les restaurants et les cafés, les salons, les bureaux et les chambres d'étudiants.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.