Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB3.6A de type A/Type A avec 20A prises inviolables

T5832-GY
Chargeur USB et prise double combinés. 20 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R. 3.6 Chargeurs USB de type A, 5VDCet 2.0 A. MALT, câblage latéral et arrière - Gris.
  • INTELLIGENT – La puce intelligente intégrée reconnaît les besoins de charge de chaque appareil afin d'optimiser la charge
  • PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance avec 3.6A de puissance de charge
  • PRATIQUE – Plus besoin de chercher à charger...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477683941
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes