Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur universel de table, Valeur nominale à incandescence 300W , Valeur nominale à DEL et LFC 150W , 120 V c.a. 60Hz, Cordon polarisé 6ft

TBL03-10E
Gradateur universel de table, 300W pour charges à incandescence, 150W pour DEL et LFC, 120 V c.a. 60Hz, cordon polarisé 6ft - Color Black Leviton offre de nombreux produits qui contribueront à réduire les coûts électriques et ajouteront de la commodité à la vie quotidienne. Les gradateurs réduisent la consommation d’énergie et prolongent la durée de vie des ampoules. Le gradateur de table Leviton permet d’ajouter facilement l’ambiance offerte par la gradation à une lampe de table ou de salon. Il vous suffit de brancher la lampe pour pouvoir utiliser la gradation.

Couleur : Noir

Code UPC : 078477603819
Pays d’origine : Chine