Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125/250 V, Prise de courant à logement double, Qualité commerciale

TBR20-S1W
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les modèles 15A et 20A, 12...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477760970
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits