Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Corps : nylon
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : rouge
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Contacts de ligne : bronze phosphoreux triple tampon 0.031
Pôle : 2
Bride : acier galvanisé
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Bornes à vis : laiton 10-32
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Matériaux :
Corps : nylon
Marque : Decora Plus
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Face : nylon
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Contacts de ligne : bronze phosphoreux triple tampon 0.031
Bride : acier galvanisé
Bornes à vis : laiton 10-32
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NOM : 057
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
UL 498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NOM : 057
UL 498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
Garantie
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 10-Year
Câblage : 3
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1/2 ch
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Caractéristiques
À la tension nominale : 1/2 ch
Marque : Decora Plus
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste