Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable marquée « contrôlée »

TDR15-S2

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les 15A et...

Couleur : Brun

Code UPC : 07847776239
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit