Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

TGI06-1LI
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
600W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur ToggleTouch numérique pour charges à incandescence avec préréglage ToggleTouch, lampe DEL de localisation - Ivoire Leviton offre de nombreux produits qui contribueront à réduire les coûts électriques et ajouteront de la commodité à la vie quotidienne. Il suffit de remplacer les interrupteurs standard avec des gradateurs pour réduire la consommation énergétique et allonger la durée de vie des ampoules. Les gradateurs préréglés IllumaTech et les commandes de vitesse de ventilateur sont dotés d’un mouvement de barre coulissante fluide discret pour un réglage précis de li...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477208724
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes