15 A, 125 V, Prise de courant à logement double, Qualité industrielle robuste
WBR15-W
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...
Couleur: blanc