Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise de courant à logement double, Qualité industrielle robuste

WBR20-W
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé, face dentelée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477395950
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes