Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Contrôleur de vitesse de ventilateur Decora Smart Z-Wave Plus

ZW4SF-1BW

Le contrôleur de ventilateur à 4 vitesses Decora Smart Z-Wave vous permet de choisir l’une des quatre vitesses de ventilateur ou de contrôler votre ventilateur à pales à chaînette aérienne lorsqu’il est associé à un contrôleur Z-Wave compatible. Réglez la vitesse du ventilateur de maximale, élevée, moyenne, basse et hors tension à l’aide de l’application, des horaires ou de la commande vocale du concentrateur tiers avec un concentrateur Z-Wave. Utilise un jeu de puces 700-Series qui offre la sécurité S2 et est activé avec SmartStart. Utilisez le DD00R pour les installations 3 voies.

Code UPC : 078477588543
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Série Projet de la semaine – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton
Série de réponses Leviton : commandes de vitesse de ventilateur