Prise à DDAA/DDFT SmartlockPro® de 15 A, qualité hospitalière, inviolable
AGTR1-HGE
Prise inviolable DDAA/DDFT à autovérification de qualité hospitalière, NEMA 5-15R, 15 A, 125 V en passage continu, noire
La prise DDAA/DDFT SmartlockProᴹᴰ à double fonction offre une protection à la fois contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l'arc et contre les décharges électriques dues aux fuites à la terre, le tout dans un seul dispositif intelligent, conforme aux exigences du National Electrical Codeᴹᴰ (NECᴹᴰ) pour la protection par DDAA et DDFT. Les versions inviolables de qualité hospitalière aident à satisfaire une demande récente...
Couleur : Noir
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/01/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477367018
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1 ch
Température de fonctionnement : -35 °C à 66 °C
Pôle : 2
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Matériaux
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Matériau de la bride : acier galvanisé
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Terminaison : arrière et latéral
Caractéristiques
Couleur : noir
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : autovérification, inviolable
NEMA : 5-15R
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
Lettre d’information technique No M-02A : oui
NOM : oui
UL 498 : oui
Spécifications fédérales UL WC-596 : oui
UL1699.A : fichier E480630
Garantie : limitée à 2 ans
Brevets
- CA2621644
- CA2624409
- CA2730014
- CA2946849
- MX302458
- MX308495
- MX325634
- MX361147
- US10317431
- US10367347
- US10401413
- US10483066
- US10656199
- US10690700
- US11105864
- US11456138
- US7355117
- US7697252
- US7820909
- US8242362
- US8587914
- US8599522
- US8599523
- US8944859
- US9053886
- US9577420
- US9709626
- US9759758
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.