Chargement...

Socle à broche et à manchon pour interrupteur ArcArrest®, 70-Degree

ARC30BA163

30 A, 3Ø 208 V, 3P+G, Socle à broche et à manchon pour interrupteur ArcArrest avec angle 70-Degree, NEMA Type 4X, IP69K, UL2682, Boîte FD vendue séparément - Gris

Les dispositifs à broche et à manchon ArcArrest pour interrupteur offrent un moyen sûr et efficace de mettre hors tension l’équipement industriel, offrant un moyen local de déconnexion tel que requis par NEC et OSHA. Ces dispositifs sont également classés à la fois comme sectionneurs de circuit de dérivation et sectionneurs de circuit de moteur, assurant la conformité...

Couleur : Gris

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477031902

  • Données électrotechniques

    Tension : 208V

    Phase : triphasé

    Intensité : 30A

    Pôle : 3P+G

    Puissance nominale : 5 ch

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Résistance à la corrosion : pièces ferreuses immergées dans une solution de chlorure d’ammonium à 20 °C et 10 % pendant 10 minutes

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Valeur nominale IP : IP67/IP69K

    Type de logement NEMA : 4X

    Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C

    Résistance aux UV : les matériaux plastiques exposés sont stabilisés aux UV

  • Matériaux

    Vis d'assemblage : acier inoxydable

    Corps : PC/PBT

    Contacts : PC/PBT

    Contacts : alliage de cuivre plaqué ou non

    Matériau du joint : EPDM ou silicone

    Capuchon de presse-étoupe : PC/PBT

    Passe-câble/joint : NBR/PVC

    Boîtier : PC/PBT

    Broches de phase et de terre : alliage de cuivre

    Manchons de phase et de terre : acier inoxydable

    Bornes : acier inoxydable

    Rondelle : PEHD

  • Spécifications mécaniques

    Impact à froid : chute de 76 cm 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures

    Gamme de poignées de cordon (po) : 0,500 à 0,875 po

    Type de tête matérielle : vis à douille hexagonale pour bornes, tête philips pour toutes les autres

    Accom. de borne : calibre 12 AWG - calibre 8 AWG

  • Caractéristiques

    Couleur : gris

    Type de dispositif : Socle

    Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier

    Marquages de produit : marque, UL et valeurs nominales environnementales moulées. Numéro d'article, intensité, tension, phases, HP sur l'étiquette

    Série : ArcArrest

  • Normes et homologations

    CSA : CSA 22.2 182.1-17 (Harmonisé avec UL1682)

    RoHS : composants conformes à la norme RoHS

    UL : UL1682,UL2682

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an

Conçu pour la sécurité et la conformité

Les dispositifs à broches et à manchons ArcArrest® pour usage avec interrupteur offrent un moyen local de sectionnement tel que requis par le NEC et sont homologués pour les sectionneurs de dérivation et de circuit moteur. En savoir plus sur notre gamme complète de dispositifs à broches et à manchons pour interrupteur.