Socle à broche et à manchon pour interrupteur ArcArrest®, 70-Degree
ARC30BA167
30 A, 3Ø 120/208 V, 3P+N+G, Socle à broche et à manchon pour interrupteur ArcArrest avec angle 70-Degree, NEMA Type 4X, IP69K, UL2682, Boîte FD vendue séparément - Gris
Les dispositifs à broche et à manchon ArcArrest pour interrupteur offrent un moyen sûr et efficace de mettre hors tension l’équipement industriel, offrant un moyen local de déconnexion tel que requis par NEC et OSHA. Ces dispositifs sont également classés à la fois comme sectionneurs de circuit de dérivation et sectionneurs de circuit de moteur, assurant...
Couleur : Gris
Feuillet de directives
-
30/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
30/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
30/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
05/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
05/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477031971
Données électrotechniques
Tension : 120/208 V
Phase : triphasé
Intensité : 30A
Pôle : 3P+N+G
Câblage : 5
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : pièces ferreuses immergées dans une solution de chlorure d’ammonium à 20 °C et 10 % pendant 10 minutes
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Type de logement NEMA : 4X
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
Résistance aux UV : les matériaux plastiques exposés sont stabilisés aux UV
Matériaux
Vis d'assemblage : acier inoxydable
Corps : PC/PBT
Contacts : PC/PBT
Contacts : alliage de cuivre plaqué ou non
Matériau du joint : EPDM ou silicone
Capuchon de presse-étoupe : PC/PBT
Passe-câble/joint : NBR/PVC
Boîtier : PC/PBT
Broches de phase et de terre : alliage de cuivre
Manchons de phase et de terre : acier inoxydable
Bornes : acier inoxydable
Rondelle : PEHD
Spécifications mécaniques
Impact à froid : chute de 76 cm 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures
Gamme de poignées de cordon (po) : 0,500 à 0,875 po
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonale pour bornes, tête philips pour toutes les autres
Accom. de borne : calibre 12 AWG - calibre 8 AWG
Caractéristiques
Couleur : gris
Type de dispositif : Socle
Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier
Marquages de produit : marque, UL et valeurs nominales environnementales moulées. Numéro d'article, intensité, tension, phases, HP sur l'étiquette
Série : ArcArrest
Normes et homologations
CSA : CSA 22.2 182.1-17 (Harmonisé avec UL1682)
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL1682,UL2682
Garantie
Garantie : limitée 1 an