15 A, Interrupteur à bascule, unipolaire, Interrupteur silencieux, De qualité commerciale
CS115-2IS
15 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieuse unipolaire, De qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral, - Ivoire
Les interrupteurs de qualité commerciale de Leviton sont conçus pour offrir une fiabilité et des performances exceptionnelles dans les environnements commerciaux. Les applications idéales comprennent les installations municipales, les bâtiments gouvernementaux, les centres commerciaux, les grands magasins, les hôpitaux et les établissements de soins de santé, les immeubles de bureaux, les écoles, les collèges, les universités, les lieux de culte et les cultu...
Couleur : ivoire
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/02/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477069592
Puissance nominale (c.a.)
Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Maximum Intensité : 12 A
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 120/277 V c.a.
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94
Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C
Matériaux
Actionneur : polycarbonate
Matériau de base : PBT
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : ivoire
Contacts : épaisseur argent-cadmium 0,031
Matériau du couvercle : nylon
Bride : acier
Bornes à vis : acier 8-32
Bascule : polycarbonate
Spécifications mécaniques
ID de produit : marqué sur la bride
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : câblage latéral
Caractéristiques
Couleur : ivoire
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Fonction : unipolaire
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 111 : Fichier no 152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WS896E : fichier E7458
Norme UL : UL 20
Garantie : limitée à 10 ans