Chargement...

15 A, Interrupteur à bascule, unipolaire, Interrupteur silencieux, De qualité commerciale

CS115-2TS

15 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieuse unipolaire, De qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - Amande pâle

Les interrupteurs de qualité commerciale de Leviton sont conçus pour offrir une fiabilité et des performances exceptionnelles dans les environnements commerciaux. Les applications idéales comprennent les installations municipales, les bâtiments gouvernementaux, les centres commerciaux, les grands magasins, les hôpitaux et les établissements de soins de santé, les immeubles de bureaux, les écoles, les collèges, les universités, les lieux de culte et...

Couleur : Amande pâle

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477438893

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Tension : 120/277 V c.a.

  • Spécifications mécaniques

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Terminaison : câblage latéral

  • Caractéristiques

    Actionneur : thermoplastique

    Intensité : 15 A

    Matériau du corps : thermoplastique

    Couleur : amande pâle

    Type de dispositif : interrupteur à bascule

    Fonction : unipolaire

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    Mise à la terre : MALT

    Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V

    Maximum‭ Intensité : 12 A

    Normes et homologations : UL/CSA

    Bride : acier

    Terminaison : câblage latéral

    Tension : 120/277 V c.a.

    Garantie : limitée à 10 ans