Chargement...

Logement monté sur bâti sur rail DIN, grand

DINRK-A06

Logement monté sur bâti sur rail DIN, grand, 48 po x 25 po x 4 po avec (5) rails de 19,5 po (49 cm). Homologué CE et RCM. Des solutions configurées sont disponibles avec de l'équipement pré-installé, Communiquez avec l’usine pour obtenir les détails.

Les logements de rail DIN sont des armoires homologuées conçues pour recevoir tous les équipements destinés à un rail DIN ANSI standard.

Couleur : vert

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477787199

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : DRC

    Type de produit : logement

Caractéristiques et avantages

  • Le grand contient 5 rails (19,5 po/49 cm chacun)
  • Le grand mesure 122 cm x 64 cm x 10 cm (48 po x 25 po x 4 po)
  • Peut accepter les modules Omni-Bus ou tout autre dispositif de commande de charge monté sur rail DIN ou autre équipement de commande tiers conforme à la norme ANSI 
  • Peut être préconfiguré pour faciliter l’installation et garantir la compatibilité
  • Homologué UL et ETL et conforme aux normes CSA à titre d’enceinte d’équipement de commandes industrielles
  • Homologation CE

*Option de préconfiguration à l'usine. Contactez Leviton Quotes (EMCAQuotes@Leviton.com) pour les informations nécessaires pour commander.

Complétez votre système de commande d’éclairage dès aujourd’hui!

Imaginez que vos clients entrent dans une pièce qui s’illumine en réponse à leur présence et s’atténue lorsqu’ils partent, économisant de l’énergie et créant une expérience moderne et sans effort.