Chargement...

Gestionnaire de câbles arrière e2XHD pour panneau incliné, avec anneaux de rangement de fibre (quatre anneaux quart de tour)

E2XHD-CMB

Le système de connexion e2XHD est une solution haute densité facile à connecter qui offre une terminaison simple et un acheminement amélioré des câbles pour les applications blindées, PTNB et optiques.

Couleur : Noir

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477589809

Caractéristiques et avantages

  • Le gestionnaire de câbles arrière prend en charge les câbles en cuivre ou optiques et s’enclenche directement au panneau sans outils
  • Gestionnaire de câbles et couvercle vendus séparément du panneau
  • Lorsqu'on achemine des câbles en cuivre, il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de câblage arrière pour chaque 2RU de panneau afin d'améliorer l'accès arrière.