Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande d'urgence, Interrupteur de transfert d'éclairage, zone unique, Gradation universelle

ECD00-D0W

Commande de transfert d'urgence silencieuse à une seule zone avec fonction de gradation universelle. Peut être utilisé avec les systèmes de gradation à tension composée 2 et 3-Wire , ainsi qu’avec les systèmes 0-10V et DALI. Permet de faire varier l'éclairage d'urgence avec un éclairage normal. En cas de panne de courant, transférera automatiquement les luminaires d’urgence désignés de la commande de gradation à l’intensité maximale, que le système de gradation soit en fonctionnement ou hors tension. 120-277V 50-60HZ, 20A ballast magnétique, 16A E...

Code UPC : 078477920725
Pays d’origine : Taïwan

Renseignements sur les produits