Chargement...

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2, 48 A, logiciel de gestion de borne de recharge et écran ACL. Français.

EV48S-F

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 48A, 208/240 V c.a., sortie de 11,6 kW, connecteur de charge J1772, cordon de 4,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Caractéristiques AmpUp Logiciel de gestion de borne de recharge et écran ACL. Français.

Offert au Canada seulement!

  • MULTISTATION, GESTION MULTISITE POUR LES HÔTES DE SITE – Dotés du logiciel de gestion de station de recharge AmpUp, ces stations comprennent des analyses en temps réel, la capacité de...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477325544

  • Données électrotechniques

    Intensité : 48 A

    Disjoncteur : 60 A

    Cordon de recharge : calibre 7 AWG SAE J1772

    Nombre de phases/fils : L1, L2 et terre, alimentation par le bas

    Température de fonctionnement : -30 °C à 50 °C

    Puissance de sortie : 11,6 kW

    Courant nominal de court-circuit : 20 mA CCID selon UL 2231

    Tension : 208/240 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 500 pi)

    Température de fonctionnement du câble de recharge : -30 °C à +50 °C

    Refroidissement : refroidissement naturel

    Humidité de fonctionnement : humidité relative < 95 %, sans condensation

  • Matériaux

    Matériau du boîtier : plastique (PC+PBT)

    Valeur nominale du boîtier : NEMA type 3R

    Témoin d’état : alimentation présente, recharge, défaillance

  • Spécifications mécaniques

    Longueur du câble : 18 pi (5,5 m)

  • Caractéristiques

    Application : commercial et public

    Mécanisme de verrouillage du couvercle : vis à tête Phillips, aucune option de cadenas

    Type de dispositif : chargeur

    Caractéristique : logiciel de gestion de poste, écran LCD

    Langue du dispositif : français

  • Normes et homologations

    Normes et homologations : UL2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62, UL 991,UL 1998, NFPA 70 Article 625, UL840, CSA Std. Conforme à la norme C22.2#280, OCPP 1.6

  • Garantie

    Garantie : limitée 3-Year

Vidéos connexes  

Comment utiliser la série EV Pro de Leviton avec le logiciel AmpUp