Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, inviolable

GFWT2-GY
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT SmartlockPro profilée, inviolable et intempérisée, à autovérification, monochrome, applications résidentielles/commerciales, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément - Tranquillité d’esprit grise, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification conduit périodiquement...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477709139
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes