Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Convertisseur de protocole IF 501 , CMX à DMX

N0501-1
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Convertisseur de protocole et dispositif autonome de commande par séquence automatique. CMX à DMX L’interface de commande IF 501 de Leviton-NSI est votre solution simple pour la compatibilité des systèmes de commande et de gradation. La flexibilité accrue de la conception du système de commande est obtenue grâce aux multiples ports de signal et protocoles disponibles avec l’IF 501. L'IF 501 may peut être configuré pour combiner et convertir des signaux de commande analogiques, analogiques multiplex et numériques. En plus d’interconnecter une variété de câbles de commande...
Code UPC : 078477121863
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits