Chargement...

Entreprise

Câble ADVENTUM™

Applications intérieures et extérieures avec câble ADVENTUM

Offert dans le monde entier.

Les câbles ADVENTUM™ Enterprise sont parfaits pour les installations de réseau central sur les campus ou dans les bâtiments, où la sécurité des personnes en cas d’urgence est essentielle. Les câbles optiques d’entreprise sont largement utilisés dans les centres informatiques et les environnements commerciaux pour prendre en charge les applications à large bande passante, y compris l’accès Internet, l’informatique en nuage et les transferts de données à grande échelle. 

Ces câbles offrent plusieurs avantages clés :

  • Largeur de bande plus élevée : capacité de transmettre de grandes quantités de données à haute vitesse.
  • Longues distances : peut transporter des signaux sur de plus grandes distances sans perte de qualité significative.
  • Immunité aux interférences électromagnétiques.

Le gainage de plénum ou B2ca de LSZH Enterprise ADVENTUM™ offre le câble intérieur le plus performant en matière de sécurité incendie. Les coeurs de câble étanches à l’eau, le gainage résistant aux UV et les températures de fonctionnement jusqu’à -40 °C novateurs rendent également ces câbles adaptés à une utilisation extérieure. Les produits à tube sec central (CDT) et à tube sec multiple (MDT) sont disponibles dans le monde entier, avec ou sans blindage.

Câble ADVENTUM - Entreprise
Tube sec central | CDT

Les câbles à tube sec central sont conçus pour les applications à faible densité, avec des fibres logées dans un tube central compact. Ce tube central est équipé de fils gonflables à l’eau pour empêcher l’infiltration d’eau sur sa longueur. Les fils à haute résistance offrent également une résistance et une protection accrues contre les rongeurs.

Pour une durabilité mécanique améliorée, des options d’armure supplémentaires sont offertes : ARMOR-TEK en Amérique du Nord; et Ruban isolant en acier ondulé dans la région EMOA. 

Tube multisec | MDT

Les câbles à tubes secs multiples sont conçus pour les applications à haute densité, avec des fibres contenues dans plusieurs tubes secs et étanches à l’eau. Cette conception étanchéisée à l'eau sèche assure la prévention de l'infiltration d'eau dans les tubes individuels et sur toute la longueur du câble. Les fils à haute résistance offrent également une résistance accrue et une protection contre les rongeurs.

Pour une durabilité mécanique supérieure, des options de blindage supplémentaires sont offertes : ARMOR-TEK en Amérique du Nord; et Ruban isolant en acier ondulé dans la région EMOA.

Amérique du Nord | Armure

Offert en options blindées et non blindées pour tubes secs centraux et multisecs. 

Blindé

Leviton a réussi à transformer l’aluminium plat en un profil profil élégant et incurvé, créant ainsi un interverrouillage robuste. Le câble blindé interverrouillable ARMOR-TEK™ résiste à une myriade de menaces potentielles, des dommages abrasifs pendant l’installation aux dommages de charge compressive, et même au ronflement des rongeurs et des nuisibles. De plus, grâce à la meilleure prise entre chaque enroulement de la courbe en « S » en aluminium autour du noyau, le câble ARMOR-TEK peut se plier dans un rayon de courbure plus serré en toute facilité.

Le câble blindé interverrouillable ARMOR-TEK offre les avantages supplémentaires suivants :

  • Minimise le risque  de dépassement du rayon de courbure minimal pendant l’installation et le placement à long terme.
  • Permet des installations de crochet en J plus robustes  en minimisant la courbure du câble central à travers le crochet en J, empêchant ainsi la déformation des composants optiques internes.
  • Élimine le besoin  d’installer un conduit interne, un conduit ou un chemin de câbles, réduisant considérablement les coûts de matériel et de main-d’œuvre. De plus, l’armure à interverrouillage permet un réacheminement rapide des câbles si des déplacements, des ajouts ou des modifications sont nécessaires.  

Les gammes RPT et RPTZ sont offertes avec une armature en aluminium ou une armature en ruban d’acier ondulé; les gammes LTP et LTP-HE sont offertes avec une armature en aluminium seulement.

Non blindé

  • Les câbles non blindés sont plus légers, ce qui les rend plus faciles à manipuler et à installer.
  • Les câbles entièrement diélectriques ne requièrent pas de mise à la terre, car ils sont fabriqués à partir de matériaux non conducteurs.

EMOA | Armure

Options blindées et non blindées pour tube sec central. Non blindé pour tubes multisecs. 

Blindé

Les produits CDT ADVENTUM™ sont offerts avec une blindage de ruban en acier ondulé, qui a été habilement conçue pour offrir des propriétés mécaniques améliorées. Le blindage métallique intégré dans le câble le rend adapté aux applications à mort directe ou à toute application où le câble peut être soumis à un écrasement mécanique et à un impact.

Avantages de l’armure de ruban en acier ondulé :

  • Utilisation polyvalente  dans toute une installation pour les installations de campus intérieurs/extérieurs, éliminant le besoin de points de changement et de conduits externes
  • Offre une protection supplémentaire  contre les dommages accidentels ou intentionnels du câble, y compris les dommages causés aux rongeurs
  • Protège contre les charges compressives  qui peuvent être exercées par de gros faisceaux sur les composants de câble internes

Non blindé

  • Les câbles non blindés sont plus légers, ce qui les rend plus faciles à manipuler et à installer.
  • Les câbles entièrement diélectriques ne nécessitent pas de mise à la terre, car ils sont fabriqués à partir de matériaux non conducteurs